Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
61800935
Référence pièce
|
---|
61800935 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Thread length | Total length | Nominal diameter | Lowest inner diameter hose | Maximum outer diameter hose | Nominal size in inch | Thread connection size | Colour | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.17 € | 10 | Disponible | 5 jours | 10 | 17 | 88 | 54.5 | 48 | 54.5 | 1 1/2 inch | PG48 | Black |
Loading...
Degree of protection (IP) | IP68 | Model | Straight | Material | Polyamide 6 |
---|---|---|---|---|---|
Material sealing | TPE | Type of connection | Thread | Construction type | External thread |
Revolving thread | False | Approved in combination with protective conduit UR | True | Approved in combination with protective conduit DIN EN 6138623 | True |
Thread type | Other | Approved in combination with protective conduit CSA | True |
Configurer
Propriétés de base
Thread length
Total length
Nominal diameter
Lowest inner diameter hose
Maximum outer diameter hose
Nominal size in inch
Thread connection size
Colour
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles