SILVYN® KLICK GPZ PG

SILVYN® KLICK GPZ PG
  • Remise sur volume
SILVYN® KLICK GPZ - raccord de gaine PG avec anti-traction intégrée pour SILVYN® RILL

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
61801120
61801125
61801130
61801135
61801140
61801145
61801150
61801155
61801160
61801165
61801170
61801175
61801180
61801185
61801190
61801195
61801200
61801202
61801205
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSThread length Total length Nominal diameter Lowest inner diameter hose Maximum outer diameter hose Nominal size in inch Thread connection size Colour Approved in combination with protective conduit CSA

10.23 €

20 Disponible Devis 10851106.5101/4 inchPG7GreyTrue

10.23 €

20 Disponible Devis 10851106.5101/4 inchPG7BlackTrue

10.97 €

20 Disponible 5 jours 108531310135/16 inchPG9GreyTrue

10.97 €

20 Disponible 5 jours 108531310135/16 inchPG9BlackFalse

11.22 €

20 Disponible 5 jours 1085915.81215.83/8 inchPG11GreyFalse

11.22 €

20 Disponible Devis 1085915.81215.83/8 inchPG11BlackFalse

12.38 €

10 Disponible 5 jours 10107221.216.521.21/2 inchM16x1.5GreyFalse

12.38 €

10 Disponible 5 jours 10107221.216.521.21/2 inchPG16BlackFalse

14.57 €

10 Disponible 18 jours 10118228.52328.53/4 inchPG21GreyFalse

14.57 €

10 Disponible Devis 10118228.52328.53/4 inchPG21BlackFalse

20.92 €

10 Disponible Devis 10128534.52934.51 inchPG29GreyFalse

20.92 €

10 Disponible Devis 10128534.52934.51 inchPG29BlackFalse

33.30 €

10 Disponible Devis 101314042.53642.51 1/4 inchPG36GreyFalse

33.30 €

10 Disponible Devis 101314042.53642.51 1/4 inchPG36BlackFalse

43.82 €

10 Disponible Devis 101414454.54854.51 1/2 inchPG48GreyFalse

43.73 €

10 Disponible Devis 101414454.54854.51 1/2 inchPG48BlackFalse

11.28 €

20 Disponible Devis 1085915.81215.83/8 inchPG13.5GreyFalse

11.48 €

20 Disponible 18 jours 1085918.514.318.5OtherPG13.5GreyFalse

11.48 €

20 Disponible 18 jours 1085915.81215.83/8 inchPG13.5BlackFalse

Loading...

  1. 1

Informations de base

Degree of protection (IP) IP68 Model Straight Material Polyamide 6
Material sealing TPE Type of connection Thread Construction type External thread
Revolving thread False Approved in combination with protective conduit UR True Approved in combination with protective conduit DIN EN 6138623 True
Thread type Other

Assistance technique