SILVYN® LTP 90°

SILVYN® LTP 90°
  • Remise sur volume
SILVYN® LTPW-M est un raccord de gaine en laiton nickelé qui offre un degré de protection de jusqu'à IP66/67/68/69

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
55510400
55510410
55510420
55510430
55510440
55510450
55510460
55510470
55510480
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSThread connection size

20.85 €

10 Disponible Devis 10M16x1.5

22.03 €

10 Disponible 5 jours 10M16x1.5

22.74 €

10 Disponible Devis 10M20x1.5

24.18 €

10 Disponible 5 jours 10M20x1.5

27.11 €

10 Disponible 5 jours 10M25x1.5

46.72 €

2 Disponible 32 jours 10M32x1.5

70.81 €

1 Disponible 32 jours 10M40x1.5

102.66 €

1 Disponible 5 jours 10M50x1.5

148.52 €

1 Disponible Devis 10Other

Loading...

  1. 1

Informations de base

Model 90°Bend Material Brass Material quality Brass
Material housing Brass Colour Metallic Surface treatment Nickelplated
Construction type External thread Approved in combination with protective conduit DIN EN 6138623 True Connection type screw connection to housing Thread

Assistance technique