SILVYN® MPC 90° M

SILVYN® MPC 90° M
  • Remise sur volume
SILVYN® MPC 90° M - col de gaine pour utilisation avec SILVYN® EL/ELU/ELO/ELT

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
55502366
55502367
55502368
55502369
55502458
55502459
55502480
55502481
55502482
55502483
55502484
55502485
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSThread connection size Colour

9.62 €

10 Disponible 5 jours 10M20x1.5Grey

12.05 €

10 Disponible 8 jours 10M25x1.5Grey

12.85 €

10 Disponible 5 jours 10M32x1.5Grey

23.03 €

2 Disponible 5 jours 10M40x1.5Grey

8.55 €

10 Disponible 5 jours 10M16x1.5Grey

8.90 €

10 Disponible 32 jours 10M20x1.5Grey

8.55 €

10 Disponible 32 jours 10M16x1.5Black

8.90 €

10 Disponible 5 jours 10M20x1.5Black

8.92 €

10 Disponible 5 jours 10M20x1.5Black

11.88 €

10 Disponible 5 jours 10M25x1.5Black

12.85 €

10 Disponible 8 jours 10M32x1.5Black

22.17 €

2 Disponible 32 jours 10M40x1.5Black

Loading...

  1. 1

Informations de base

Degree of protection (IP) IP65 Model 90°elbow Material Polyamide 6
Material sealing No sealing Material screw gland Polyamide Type of connection Thread
Construction type External thread Revolving thread False Approved in combination with protective conduit UR False
Onepiece False Approved in combination with protective conduit DIN EN 6138623 True

Assistance technique