Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
55506030 |
55506031 |
55506032 |
55506033 |
55506034 |
55506035 |
55506042 |
55506043 |
55506044 |
55506045 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Thread connection size | |
---|---|---|---|---|---|---|
269.59 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | Other | |
60.31 € | 10 | Disponible | Devis | 10 | M25x1.5 | |
82.07 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | M32x1.5 | |
139.60 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | M40x1.5 | |
160.78 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | M50x1.5 | |
249.68 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | Other | |
58.86 € | 10 | Disponible | 5 jours | 10 | M25x1.5 | |
78.85 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | M32x1.5 | |
139.40 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | M40x1.5 | |
208.89 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | M50x1.5 |
Loading...
Model | Straight | Material | Brass | Material quality | Brass |
---|---|---|---|---|---|
Material housing | Brass | Colour | Metallic | Surface treatment | Nickelplated |
Construction type | External thread | Approved in combination with protective conduit DIN EN 6138623 | True | Connection type screw connection to housing | Thread |
Configurer
Propriétés de base
Thread connection size
Propriétés optionnelles