Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
55506070 |
55506071 |
55506072 |
55506073 |
55506074 |
55506075 |
55506076 |
55506077 |
55506100 |
55506101 |
55506102 |
55506103 |
55506104 |
55506105 |
55506106 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Thread connection size | |
---|---|---|---|---|---|---|
21.11 € | 5 | Disponible | 5 jours | 10 | M12x1.5 | |
24.05 € | 5 | Disponible | 5 jours | 10 | M16x1.5 | |
26.17 € | 5 | Disponible | 5 jours | 10 | M20x1.5 | |
31.25 € | 5 | Disponible | 5 jours | 10 | M25x1.5 | |
52.67 € | 5 | Disponible | 5 jours | 10 | M32x1.5 | |
77.55 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | M40x1.5 | |
114.14 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | M50x1.5 | |
194.45 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Other | |
24.58 € | 5 | Disponible | 5 jours | 10 | M12x1.5 | |
27.25 € | 5 | Disponible | 5 jours | 10 | M16x1.5 | |
30.34 € | 5 | Disponible | 5 jours | 10 | M20x1.5 | |
35.99 € | 5 | Disponible | 5 jours | 10 | M25x1.5 | |
55.49 € | 5 | Disponible | 5 jours | 10 | M32x1.5 | |
84.30 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | M40x1.5 | |
130.30 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | M50x1.5 |
Loading...
Model | Straight | Material | Brass | Material quality | Brass |
---|---|---|---|---|---|
Material housing | Brass | Colour | Metallic | Surface treatment | Nickelplated |
Construction type | External thread | Approved in combination with protective conduit DIN EN 6138623 | True | Connection type screw connection to housing | Thread |
Configurer
Propriétés de base
Thread connection size
Propriétés optionnelles