Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
61806680 |
61806681 |
61806682 |
61806683 |
61806684 |
61806685 |
61806760 |
61806770 |
61806780 |
61806790 |
61806800 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Thread connection size | Thread type | Approved in combination with protective conduit CSA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.58 € | 100 | Disponible | 32 jours | 10 | M16x1.5 | Metric | False | |
10.40 € | 10 | Disponible | 32 jours | 10 | M20x1.5 | Metric | False | |
15.18 € | 50 | Disponible | 5 jours | 10 | M25x1.5 | Metric | False | |
19.83 € | 50 | Disponible | 32 jours | 10 | M32x1.5 | Metric | False | |
37.03 € | 25 | Disponible | 32 jours | 10 | M40x1.5 | Metric | True | |
42.83 € | 25 | Disponible | 8 jours | 10 | M50x1.5 | Metric | True | |
5.60 € | 100 | Disponible | 5 jours | 10 | PG9 | Other | True | |
6.23 € | 100 | Disponible | 5 jours | 10 | PG13.5 | Other | True | |
9.27 € | 50 | Disponible | 5 jours | 10 | M20x1.5 | Other | True | |
11.02 € | 50 | Disponible | 5 jours | 10 | PG29 | Other | True | |
22.53 € | 25 | Disponible | 5 jours | 10 | PG29 | Other | True |
Loading...
Model | Straight | Material | Plastic | Material sealing | No sealing |
---|---|---|---|---|---|
Material quality | Polyamide | Colour | Black | Type of connection | Thread |
Construction type | External thread | Revolving thread | False | Approved in combination with protective conduit UR | False |
Approved in combination with protective conduit DIN EN 6138623 | True |
Configurer
Propriétés de base
Thread connection size
Thread type
Approved in combination with protective conduit CSA
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles