Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
61806686 |
61806687 |
61806688 |
61806689 |
61806691 |
61806692 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Thread connection size | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.28 € | 100 | Disponible | 32 jours | 10 | M16x1.5 | |
1.40 € | 100 | Disponible | 32 jours | 10 | M20x1.5 | |
2.07 € | 50 | Disponible | 5 jours | 10 | M25x1.5 | |
2.73 € | 50 | Disponible | 32 jours | 10 | M32x1.5 | |
5.10 € | 25 | Disponible | 32 jours | 10 | M40x1.5 | |
5.90 € | 25 | Disponible | 32 jours | 10 | M50x1.5 |
Loading...
Model | Straight | Material | Plastic | Material sealing | No sealing |
---|---|---|---|---|---|
Material quality | Polyamide | Colour | Black | Type of connection | Thread |
Construction type | Internal thread | Revolving thread | False | Approved in combination with protective conduit UR | False |
Approved in combination with protective conduit DIN EN 6138623 | True | Thread type | Metric | Approved in combination with protective conduit CSA | True |
Configurer
Propriétés de base
Thread connection size
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles