Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
52002827 |
52002828 |
52002839 |
52002840 |
52002841 |
52002842 |
52002843 |
52002844 |
52002845 |
52002846 |
52002847 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Thread connection size | |
---|---|---|---|---|---|---|
55.70 € | 50 | Disponible | 5 jours | 10 | M12x1.5 | |
10.26 € | 50 | Disponible | 5 jours | 10 | M12x1.5 | |
3.57 € | 50 | Disponible | 5 jours | 10 | M16x1.5 | |
6.08 € | 50 | Disponible | 5 jours | 10 | M16x1.5 | |
3.60 € | 50 | Disponible | 5 jours | 10 | M20x1.5 | |
6.10 € | 50 | Disponible | 5 jours | 10 | M20x1.5 | |
9.03 € | 25 | Disponible | 5 jours | 10 | M25x1.5 | |
13.22 € | 25 | Disponible | 5 jours | 10 | M32x1.5 | |
25.35 € | 10 | Disponible | 5 jours | 10 | M40x1.5 | |
62.33 € | 5 | Disponible | 19 jours | 10 | M50x1.5 | |
62.51 € | 5 | Disponible | 5 jours | 10 | Other |
Loading...
Model | Straight | Material | Brass | Material quality | Brass |
---|---|---|---|---|---|
Material housing | Brass | Colour | Metallic | Surface treatment | Nickelplated |
Construction type | External thread | Approved in combination with protective conduit DIN EN 6138623 | True | Connection type screw connection to housing | Thread |
Configurer
Propriétés de base
Thread connection size
Propriétés optionnelles