Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
55501850 |
55501860 |
55501870 |
55501880 |
55501890 |
55501900 |
55501910 |
55501920 |
55501930 |
55501940 |
55501950 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Thread connection size | |
---|---|---|---|---|---|---|
5.65 € | 50 | Disponible | 5 jours | 10 | M16x1.5 | |
5.60 € | 50 | Disponible | 5 jours | 10 | M16x1.5 | |
6.42 € | 50 | Disponible | 5 jours | 10 | M20x1.5 | |
6.41 € | 50 | Disponible | 5 jours | 10 | M20x1.5 | |
7.42 € | 50 | Disponible | Devis | 10 | M20x1.5 | |
9.08 € | 25 | Disponible | 5 jours | 10 | M20x1.5 | |
11.17 € | 25 | Disponible | 5 jours | 10 | M25x1.5 | |
19.14 € | 25 | Disponible | 5 jours | 10 | M32x1.5 | |
19.48 € | 25 | Disponible | Devis | 10 | M32x1.5 | |
41.38 € | 10 | Disponible | 5 jours | 10 | M40x1.5 | |
63.91 € | 5 | Disponible | 5 jours | 10 | M50x1.5 |
Loading...
Model | Straight | Material | Brass | Material quality | Brass |
---|---|---|---|---|---|
Material housing | Brass | Colour | Metallic | Surface treatment | Nickelplated |
Construction type | External thread | Approved in combination with protective conduit DIN EN 6138623 | True | Connection type screw connection to housing | Thread |
Configurer
Propriétés de base
Thread connection size
Propriétés optionnelles