SILVYN® US-AS

SILVYN® US-AS
  • Remise sur volume
SILVYN® US-AS est un insert de gaine en laiton nickelé pour utilisation avec SILVYN® US-M ou séparément pour couvrir les extrémités de gaines pointues

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
61802180
61802190
61802200
61802210
61802220
61802230
61802240
61802250
61802270
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSNominal diameter Nominal size in inch

4.34 €

50 Disponible 5 jours 10101/4 inch

4.65 €

50 Disponible 5 jours 10145/16 inch

4.88 €

50 Disponible 5 jours 10173/8 inch

5.03 €

50 Disponible 5 jours 1019Other

5.59 €

50 Disponible 5 jours 10211/2 inch

5.69 €

25 Disponible 5 jours 10273/4 inch

6.42 €

25 Disponible 5 jours 10361 inch

8.60 €

20 Disponible 10 jours 10451 1/4 inch

17.53 €

10 Disponible 5 jours 10561 1/2 inch

Loading...

  1. 1

Informations de base

Temperature 250 Material Metal Material quality Brass
Colour Metallic

Assistance technique