Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Thread connection size | |
---|---|---|---|---|---|---|
15.70 € | 50 | Disponible | Devis | 10 | - | |
15.92 € | 50 | Disponible | 8 jours | 10 | M12x1.5 | |
18.55 € | 50 | Disponible | 5 jours | 10 | M16x1.5 | |
23.55 € | 50 | Disponible | 18 jours | 10 | M20x1.5 | |
32.88 € | 25 | Disponible | 18 jours | 10 | M25x1.5 | |
49.65 € | 25 | Disponible | 10 jours | 10 | M32x1.5 | |
87.70 € | 20 | Disponible | 10 jours | 10 | M40x1.5 | |
146.13 € | 10 | Disponible | Devis | 10 | M50x1.5 | |
145.28 € | 10 | Disponible | Devis | 10 | Other | |
15.70 € | 50 | Disponible | Devis | 10 | - | |
15.92 € | 50 | Disponible | 5 jours | 10 | M12x1.5 | |
18.55 € | 50 | Disponible | 18 jours | 10 | M16x1.5 | |
23.55 € | 50 | Disponible | 18 jours | 10 | M20x1.5 | |
32.88 € | 25 | Disponible | 10 jours | 10 | M25x1.5 | |
49.65 € | 25 | Disponible | 5 jours | 10 | M32x1.5 | |
87.70 € | 20 | Disponible | 18 jours | 10 | M40x1.5 | |
146.13 € | 10 | Disponible | 18 jours | 10 | M50x1.5 | |
147.40 € | 10 | Disponible | Devis | 10 | Other | |
19.55 € | 50 | Disponible | 5 jours | 10 | - | |
23.45 € | 50 | Disponible | 10 jours | 10 | M16x1.5 | |
29.53 € | 50 | Disponible | 18 jours | 10 | M20x1.5 | |
40.33 € | 25 | Disponible | 10 jours | 10 | M25x1.5 | |
98.34 € | 20 | Disponible | Devis | 10 | M40x1.5 | |
161.60 € | 10 | Disponible | 8 jours | 10 | M50x1.5 | |
162.87 € | 10 | Disponible | 18 jours | 10 | Other | |
20.20 € | 50 | Disponible | Devis | 10 | M12x1.5 | |
62.61 € | 25 | Disponible | 10 jours | 10 | M32x1.5 |
Loading...
Model | Straight | Material | Brass | Material quality | Brass |
---|---|---|---|---|---|
Material housing | Brass | Colour | Metallic | Surface treatment | Nickelplated |
Construction type | External thread | Approved in combination with protective conduit DIN EN 6138623 | True | Connection type screw connection to housing | Thread |
Configurer
Propriétés de base
Thread connection size
Propriétés optionnelles