Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
55502601 |
55502602 |
55502603 |
55502604 |
55502605 |
55502606 |
55502607 |
55502608 |
55502609 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Thread connection size | |
---|---|---|---|---|---|---|
14.25 € | 50 | Disponible | 5 jours | 10 | - | |
14.22 € | 50 | Disponible | 5 jours | 10 | M12x1.5 | |
16.77 € | 50 | Disponible | 5 jours | 10 | M16x1.5 | |
21.37 € | 50 | Disponible | 5 jours | 10 | M20x1.5 | |
31.03 € | 25 | Disponible | 5 jours | 10 | M25x1.5 | |
49.24 € | 25 | Disponible | 5 jours | 10 | M32x1.5 | |
87.15 € | 20 | Disponible | 5 jours | 10 | M40x1.5 | |
145.65 € | 10 | Disponible | 5 jours | 10 | M50x1.5 | |
144.80 € | 10 | Disponible | 5 jours | 10 | Other |
Loading...
Model | Straight | Material | Brass | Material quality | Brass |
---|---|---|---|---|---|
Material housing | Brass | Colour | Metallic | Surface treatment | Nickelplated |
Construction type | External thread | Approved in combination with protective conduit DIN EN 6138623 | True | Connection type screw connection to housing | Thread |
Configurer
Propriétés de base
Thread connection size
Propriétés optionnelles