Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
52107801 |
52107811 |
52107821 |
52107831 |
52107841 |
52107851 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Thread length | Nominal thread size metric/PG | Wrench width | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.75 € | 25 | Disponible | 5 jours | 10 | 11 | 12 | 14 | |
4.85 € | 25 | Disponible | 5 jours | 10 | 11 | 16 | 18 | |
6.18 € | 25 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | 20 | 22 | |
7.63 € | 10 | Disponible | 5 jours | 10 | 13 | 25 | 27 | |
9.47 € | 10 | Disponible | 5 jours | 10 | 13 | 32 | 34 | |
12.03 € | 5 | Disponible | 5 jours | 10 | 15 | 40 | 42 |
Loading...
Pitch thread | 1.5 | Material | Metal | Material quality | Other |
---|---|---|---|---|---|
Model | 90°-elbow | Thread type | Metric | Glass-fibre reinforced | False |
Shock resistant | False | Halogen free | False | Degree of protection (IP) | IP55 |
Bend radius protection/trumpet flare | False | Explosion-tested version | False | With locknut | False |
Surface treatment | Nickel-plated | Operating temperature | 100 |
Configurer
Propriétés de base
Thread length
Nominal thread size metric/PG
Wrench width
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles