Attache-câbles TY-RAP

Attache-câbles TY-RAP
  • Remise sur volume
Les serre-câbles avec nez en acier ont une résistance à la traction améliorée
Constatez vous-même le bon rapport prix/performance de la nouvelle gamme Strong Tie

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
61715000
61715060
61715120
61715180
61715240
61715300
61715360
61716250
61716310
61716370
61716430
61716490
61716550
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLength belt/tape/tie
(mm)
Max. bundle diameter Band width Minimum holding force UL approval

0.03 €

1000 5 jours 1092162,480False

0.05 €

1000 Disponible 5 jours 10140293,6180False

0.08 €

1000 Disponible 5 jours 10186454,8220False

0.12 €

1000 Disponible 10 jours 10284763,6180True

0.28 €

500 Disponible 5 jours 10340907540True

0.15 €

1000 Disponible 5 jours 103611024,8220True

1.23 €

500 Disponible 5 jours 107712296,9540True

0.07 €

1000 Disponible 8 jours 10203502,480True

0.17 €

1000 Disponible 10 jours 103561022,480True

0.08 €

1000 Disponible 5 jours 10204503,6180True

0.20 €

1000 Disponible 5 jours 103681033,6180True

0.18 €

1000 Disponible 5 jours 10295784,8220True

0.37 €

500 Disponible 5 jours 10223507,6540True

Loading...

  1. 1

Informations de base

Colour Natural colour Operating temperature 85 Band closure Steel nose
Halogen free True Material Plastic Material quality Polyamide PA
Model Internal toothing Solvable fastener False Surface treatment Untreated
Text strip None UV-stable acc. ASTM D6779 False

Assistance technique