UNITRONIC® BUS CAN BURIAL

UNITRONIC® BUS CAN BURIAL
  • Remise sur volume
Pour communications de type CAN / ISO 11898, enfouissement direct, utilisation en extérieur. Robuste, résistant aux UV et aux intempéries, plage de température de -40°C à +80°C
Pose directe enterrée possible

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

2170500/500

Référence pièce
2170500/500
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

2,040.05 €

1 Disponible 5 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Catégorie Autre Taille du conducteur AWG20(0.50sq) Nombre de noyaux 4 noyau (4C)
Diamètre extérieur du câble(mm) 9,0 à 9.9 Couleur Noir Matériau de la gaine PE
Operating temperature, fix 80 Conductor category Class 2 = stranded Conductor material Cu, bare
Core insulation PE Core identification Colour Flame retardant No
Halogen free (acc. EN 50267-2-2) False Low smoke (acc. EN 61034-2) False Screen over stranding Braiding
Screen over stranding element Foil + braiding Stranding element Pairs Outer diameter approx.(mm) 9
Length(m) 500

Vous vous trouvez sur la page de UNITRONIC® BUS CAN BURIAL, le numéro d'article est le suivant: 2170500/500.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2170500/500.

Assistance technique