UNITRONIC® BUS CAN TRAY

UNITRONIC® BUS CAN TRAY
  • Remise sur volume
Homologation PLTC-ER pour câblage libre, ouvert sur chemin de câble conforme NEC. Résistant aux UV et aux huiles, ignifuge. Plage de température de -40°C à +80°C
CAN = Controller Area Network

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

2170857/500

Référence pièce
2170857/500
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

1,867.70 €

1 Disponible 5 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Catégorie Autre Nombre de noyaux 4 noyau (4C) Diamètre extérieur du câble(mm) 7,0 à 7.9
Matériau de la gaine PVC Operating temperature, flexible 70 Operating temperature, fix 80
Conductor category Class 5 = flexible Conductor material Cu, bare Core insulation Polyolefin
Core identification Colour Flame retardant In accordance with EN 60332324 Halogen free (acc. EN 50267-2-2) False
Low smoke (acc. EN 61034-2) False Screen over stranding None Screen over stranding element None
Stranding element Quad Outer diameter approx.(mm) 7,5 Length(m) 500
Nominal cross section conductor(mm2) 0,34

Vous vous trouvez sur la page de UNITRONIC® BUS CAN TRAY, le numéro d'article est le suivant: 2170857/500.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2170857/500.

Assistance technique