Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
2170247/100 |
2170247/1000 |
2170247/500 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Length (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|
791.08 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | |
7,910.86 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 1000 | |
3,955.44 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 500 |
Loading...
Catégorie | Autre | Nombre de noyaux | 2 noyau (2C) | Diamètre extérieur du câble(mm) | 10.0 ou plus |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de la gaine | PVC | Diameter conductor | 0,65 | Operating temperature, fix | 70 |
Conductor category | Class 1 = solid | Conductor material | Cu, bare | Core insulation | Foam PE |
Core identification | Colour | Flame retardant | In accordance with EN 6033212 | Halogen free (acc. EN 50267-2-2) | False |
Low smoke (acc. EN 61034-2) | False | Screen over stranding | Other | Screen over stranding element | None |
Stranding element | Pairs | Outer diameter approx.(mm) | 11,1 |
Configurer
Propriétés de base
Length(m)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles