UNITRONIC® LAN 1000 Cat.7

UNITRONIC® LAN 1000 Cat.7
  • Remise sur volume
Câbles de données de la catégorie 7, classe F - testés jusqu’à 1 000 MHz
BauPVO : Sélectionnez le numéro de l'élément sur www.lappkabel.de/cpr

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2170614/100
2170614/1000
2170614/500
2170634/100
2170634/1000
2170634/500
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSCatégorie Nombre de noyaux Diamètre extérieur du câble
(mm)
Outer diameter approx.
(mm)
Length
(m)
Number of cores
(Core)

143.25 €

1 Disponible 5 jours 10Autre8 noyau (8C)7,0 à 7.97,7100-

1,432.50 €

1 Disponible 5 jours 10Autre8 noyau (8C)7,0 à 7.97,71000-

716.25 €

1 Disponible 5 jours 10Autre8 noyau (8C)7,0 à 7.97,7500-

306.65 €

1 Disponible 7 jours 10CAT7A10 noyau (10C) plus10.0 ou plus15,410016

3,066.48 €

1 Disponible 5 jours 10CAT7A10 noyau (10C) plus10.0 ou plus15,4100016

1,533.25 €

1 Disponible 5 jours 10CAT7A10 noyau (10C) plus10.0 ou plus15,450016

Loading...

  1. 1

Informations de base

Taille du conducteur AWG23(0.25sq) Couleur Jaune / jaune clair Diameter conductor 0,25
NVP value 79 Operating temperature, flexible 60 Operating temperature, fix 50
Conductor category Class 1 = solid Conductor material Cu, bare Core insulation Foam-Skin-PE
Core identification Colour Flame retardant In accordance with EN 60332324 Halogen free (acc. EN 50267-2-2) True
Screen over stranding Foil Screen over stranding element Braiding Stranding element Pairs

Assistance technique