UNITRONIC® LAN 500

UNITRONIC® LAN 500
  • Remise sur volume
Câbles de données de la catégorie 6A, classe EA - testés jusqu’à 500 MHz
BauPVO : Sélectionnez le numéro de l'élément sur www.lappkabel.de/cpr

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2170143/100
2170143/1000
2170143/500
2170195/100
2170195/1000
2170195/500
2170196/100
2170196/1000
2170196/500
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSCouleur Matériau de la gaine NVP value Flame retardant Halogen free (acc. EN 50267-2-2) Screen over stranding element Outer diameter approx.
(mm)
Length
(m)

136.48 €

1 Disponible 5 jours 10Gris / gris clairPVC79In accordance with EN 6033212FalseBraiding7,7100

1,364.83 €

1 Disponible 5 jours 10Gris / gris clairPVC79In accordance with EN 6033212FalseBraiding7,71000

682.41 €

1 Disponible 8 jours 10Gris / gris clairPVC79In accordance with EN 6033212FalseBraiding7,7500

112.89 €

1 Disponible 7 jours 10Orange-78In accordance with EN 60332324TrueNone7,4100

1,128.86 €

1 Disponible 7 jours 10Orange-78In accordance with EN 60332324TrueNone7,41000

564.44 €

1 Disponible 7 jours 10Orange-78In accordance with EN 60332324TrueNone7,4500

121.27 €

1 Disponible 5 jours 10Orange-78In accordance with EN 60332324TrueFoil7,6100

1,212.75 €

1 Disponible 8 jours 10Orange-78In accordance with EN 60332324TrueFoil7,61000

606.37 €

1 Disponible 8 jours 10Orange-78In accordance with EN 60332324TrueFoil7,6500

Loading...

  1. 1

Informations de base

Catégorie CAT6A Taille du conducteur AWG23(0.25sq) Nombre de noyaux 8 noyau (8C)
Diamètre extérieur du câble(mm) 7,0 à 7.9 Diameter conductor 0,25 Operating temperature, flexible 60
Operating temperature, fix 50 Conductor category Class 1 = solid Conductor material Cu, bare
Core insulation Foam-Skin-PE Core identification Colour Screen over stranding Foil
Stranding element Pairs

Assistance technique