• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 15:00 (CEST) 16/6/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Câble de bus Chainflex, DeviceNet CFBUS. 030

Câble de bus Chainflex, DeviceNet CFBUS. 030

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

· Peut être utilisé pour les porte-câble
· Conformité CE
· Conforme UL
· Compatible avec RoHS
· Gaine extérieure TPE
· Compatibilité DeviceNet

[Informations dans le catalogue]
· CFBUS (pages 170 à 175)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CFBUS.030-(24AWG+22AWG)-(2+2)-1
CFBUS.030-(24AWG+22AWG)-(2+2)-2
CFBUS.030-(24AWG+22AWG)-(2+2)-3
CFBUS.030-(24AWG+22AWG)-(2+2)-4
CFBUS.030-(24AWG+22AWG)-(2+2)-5
CFBUS.030-(24AWG+22AWG)-(2+2)-6
CFBUS.030-(24AWG+22AWG)-(2+2)-7
CFBUS.030-(24AWG+22AWG)-(2+2)-8
CFBUS.030-(24AWG+22AWG)-(2+2)-9
CFBUS.030-(24AWG+22AWG)-(2+2)-10
CFBUS.030-(24AWG+22AWG)-(2+2)-11
CFBUS.030-(24AWG+22AWG)-(2+2)-12
CFBUS.030-(24AWG+22AWG)-(2+2)-13
CFBUS.030-(24AWG+22AWG)-(2+2)-14
CFBUS.030-(24AWG+22AWG)-(2+2)-15
CFBUS.030-(24AWG+22AWG)-(2+2)-16
CFBUS.030-(24AWG+22AWG)-(2+2)-17
CFBUS.030-(24AWG+22AWG)-(2+2)-18
CFBUS.030-(24AWG+22AWG)-(2+2)-19
CFBUS.030-(24AWG+22AWG)-(2+2)-20
CFBUS.030-(24AWG+22AWG)-(2+2)-21
CFBUS.030-(24AWG+22AWG)-(2+2)-22
CFBUS.030-(24AWG+22AWG)-(2+2)-23
CFBUS.030-(24AWG+22AWG)-(2+2)-24
CFBUS.030-(24AWG+22AWG)-(2+2)-25
CFBUS.030-(24AWG+22AWG)-(2+2)-26
CFBUS.030-(24AWG+22AWG)-(2+2)-27
CFBUS.030-(24AWG+22AWG)-(2+2)-28
CFBUS.030-(24AWG+22AWG)-(2+2)-29
CFBUS.030-(24AWG+22AWG)-(2+2)-30
CFBUS.030-(24AWG+22AWG)-(2+2)-31
CFBUS.030-(24AWG+22AWG)-(2+2)-32
CFBUS.030-(24AWG+22AWG)-(2+2)-33
CFBUS.030-(24AWG+22AWG)-(2+2)-34
CFBUS.030-(24AWG+22AWG)-(2+2)-35
CFBUS.030-(24AWG+22AWG)-(2+2)-36
CFBUS.030-(24AWG+22AWG)-(2+2)-37
CFBUS.030-(24AWG+22AWG)-(2+2)-38
CFBUS.030-(24AWG+22AWG)-(2+2)-39
CFBUS.030-(24AWG+22AWG)-(2+2)-40
CFBUS.030-(24AWG+22AWG)-(2+2)-41
CFBUS.030-(24AWG+22AWG)-(2+2)-42
CFBUS.030-(24AWG+22AWG)-(2+2)-43
CFBUS.030-(24AWG+22AWG)-(2+2)-44
CFBUS.030-(24AWG+22AWG)-(2+2)-45
CFBUS.030-(24AWG+22AWG)-(2+2)-46
CFBUS.030-(24AWG+22AWG)-(2+2)-47
CFBUS.030-(24AWG+22AWG)-(2+2)-48
CFBUS.030-(24AWG+22AWG)-(2+2)-49
CFBUS.030-(24AWG+22AWG)-(2+2)-50
CFBUS.030-(24AWG+22AWG)-(2+2)-51
CFBUS.030-(24AWG+22AWG)-(2+2)-52
CFBUS.030-(24AWG+22AWG)-(2+2)-53
CFBUS.030-(24AWG+22AWG)-(2+2)-54
CFBUS.030-(24AWG+22AWG)-(2+2)-55
CFBUS.030-(24AWG+22AWG)-(2+2)-56
CFBUS.030-(24AWG+22AWG)-(2+2)-57
CFBUS.030-(24AWG+22AWG)-(2+2)-58
CFBUS.030-(24AWG+22AWG)-(2+2)-59
CFBUS.030-(24AWG+22AWG)-(2+2)-60
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur
(m)
Longueur totale
(m)

22.18 €

1 5 jours 1 à 91

44.37 €

1 5 jours 1 à 92

66.52 €

1 5 jours 1 à 93

88.71 €

1 5 jours 1 à 94

110.89 €

1 5 jours 1 à 95

133.08 €

1 5 jours 1 à 96

155.26 €

1 5 jours 1 à 97

177.42 €

1 5 jours 1 à 98

199.60 €

1 5 jours 1 à 99

221.78 €

1 5 jours 10 à 1910

243.97 €

1 5 jours 10 à 1911

266.15 €

1 5 jours 10 à 1912

288.31 €

1 5 jours 10 à 1913

310.49 €

1 5 jours 10 à 1914

332.68 €

1 5 jours 10 à 1915

354.86 €

1 5 jours 10 à 1916

377.05 €

1 5 jours 10 à 1917

399.20 €

1 5 jours 10 à 1918

421.38 €

1 5 jours 10 à 1919

443.57 €

1 5 jours 20 à 2920

465.75 €

1 5 jours 20 à 2921

487.94 €

1 5 jours 20 à 2922

510.09 €

1 5 jours 20 à 2923

532.28 €

1 5 jours 20 à 2924

554.46 €

1 5 jours 20 à 2925

576.65 €

1 5 jours 20 à 2926

598.83 €

1 5 jours 20 à 2927

620.98 €

1 5 jours 20 à 2928

643.17 €

1 5 jours 20 à 2929

665.35 €

1 5 jours 30 à 3930

687.54 €

1 5 jours 30 à 3931

709.72 €

1 5 jours 30 à 3932

731.88 €

1 5 jours 30 à 3933

754.06 €

1 5 jours 30 à 3934

776.25 €

1 5 jours 30 à 3935

798.43 €

1 5 jours 30 à 3936

820.62 €

1 5 jours 30 à 3937

842.77 €

1 5 jours 30 à 3938

864.95 €

1 5 jours 30 à 3939

887.14 €

1 5 jours 40 à 4940

909.32 €

1 5 jours 40 à 4941

931.51 €

1 5 jours 40 à 4942

953.66 €

1 5 jours 40 à 4943

975.85 €

1 5 jours 40 à 4944

998.03 €

1 5 jours 40 à 4945

1,020.22 €

1 5 jours 40 à 4946

1,042.40 €

1 5 jours 40 à 4947

1,064.55 €

1 5 jours 40 à 4948

1,086.74 €

1 5 jours 40 à 4949

1,108.92 €

1 5 jours 50 à 5950

1,131.11 €

1 5 jours 50 à 5951

1,153.29 €

1 5 jours 50 à 5952

1,175.45 €

1 5 jours 50 à 5953

1,197.63 €

1 5 jours 50 à 5954

1,219.82 €

1 5 jours 50 à 5955

1,242.00 €

1 5 jours 50 à 5956

1,264.18 €

1 5 jours 50 à 5957

1,286.34 €

1 5 jours 50 à 5958

1,308.52 €

1 5 jours 50 à 5959

1,330.71 €

1 5 jours 60 à 6960

Loading...

Informations de base

Structure du blindage Blindé・STP Classe FA Aucune norme la norme CE
Diamètre extérieur du câble(mm) 10.0 ou plus Caractéristique du câble Résistant à l'huile Matériau de la gaine PUR
Diamètre extérieur global(mm) 7.5 Forme Rond Section transversale du conducteur(mm2) 0.5 + 0.25
Tension nominale 50 V Fil de terre c : s.o. Matériau d'isolation À base de polyester

Assistance technique