Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
11821 |
11822 |
11824 |
11826 |
12018 |
12021 |
12023 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur de câble (m) | Section transversale (câblage de capteur / actionneur) (mm²) | Température min. (°C) | Température max. (°C) | Nb. de broches (RJ) | Indice IP | Matériau de contact | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.29 € | 1 | Disponible | 3 jours | 0.30 | 0.34 | -25 | +80 | 4 | IP67 / IP69K | CuZn | |
21.29 € | 1 | Disponible | 3 jours | 0.60 | 0.34 | -25 | +80 | 4 | IP67 / IP69K | CuZn | |
22.35 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1.50 | 0.34 | -25 | +80 | 4 | IP67 / IP69K | CuZn | |
26.77 € | 1 | Disponible | 3 jours | 5 | 0.34 | -25 | +80 | 4 | IP67 / IP69K | CuZn | |
24.48 € | 1 | Disponible | 3 jours | 0.30 | 0.5 | -40 | +85 | 5 | IP67 | CuSn | |
25.55 € | 1 | Disponible | 3 jours | 1.50 | 0.5 | -40 | +85 | 5 | IP67 | CuSn | |
31.07 € | 1 | Disponible | 92 jours | 5 | 0.5 | -40 | +85 | 5 | IP67 | CuSn |
Loading...
Type de filetage côté connexion | M12 | Couleur | Orange | Type de connecteur | Prise femelle, droite |
---|---|---|---|---|---|
Connecteur standard | Connecteur de capteur | Connexion côté A (capteurs / actionneurs) | Prise femelle M12, droite | Connexion côté B (capteurs / actionneurs) | Prise femelle M12, droite |
Type de joint | À visser | Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Connecteur de capteur / actionneur (préfabriqué) | Couleur de câble | Orange |
Configurer
Propriétés de base
Longueur de câble(m)
Section transversale (câblage de capteur / actionneur)(mm²)
Température min.(°C)
Température max.(°C)
Nb. de broches (RJ)
Indice IP
Matériau de contact
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles