Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
10965 |
10966 |
10968 |
63296 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur de câble (m) | Courant nominal (A) | Tension nominale (V) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28.93 € | 1 | Disponible | Devis | 1 | - | - | |
35.36 € | 1 | Disponible | 3 jours | 2 | - | - | |
52.03 € | 1 | Disponible | 3 jours | 5 | - | - | |
26.77 € | 1 | Disponible | 36 jours | 0.60 | 4 | 60 |
Loading...
Température min.(°C) | -25 | Température max.(°C) | +80 | Nb. de broches (RJ) | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Indice IP | IP67 | Type de filetage côté connexion | M12 | Couleur | Noir |
Type de connecteur | Prise femelle, droite | Connecteur standard | Connecteur de capteur | Connexion côté A (capteurs / actionneurs) | Prise femelle M12, droite |
Connexion côté B (capteurs / actionneurs) | Prise femelle M12, droite | Matériau de contact | CuSn | Type de joint | À visser |
Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Câble de données de capteur / actionneur (préfabriqué) | Couleur de câble | Noir |
Configurer
Propriétés de base
Longueur de câble(m)
Courant nominal(A)
Tension nominale(V)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles