Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
11016 |
11019 |
12589 |
27086 |
51066 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur de câble (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|
44.44 € | 1 | Disponible | 3 jours | 1 | ||
56.36 € | 1 | Disponible | 3 jours | 5 | ||
49.85 € | 1 | Disponible | 3 jours | 3 | ||
69.37 € | 1 | Disponible | 3 jours | 10 | ||
43.35 € | 1 | Disponible | 3 jours | 0.60 |
Loading...
Section transversale (câblage de capteur / actionneur)(mm²) | 0.38 | Nb. de broches (RJ) | 5 | Indice IP | IP67 |
---|---|---|---|---|---|
Type de filetage côté connexion | M12 | Codage | B | Couleur | Violet |
Type de connecteur | Prise femelle, droite | Connecteur standard | Connecteur de capteur | Connexion côté A (capteurs / actionneurs) | Prise femelle M12, droite |
Connexion côté B (capteurs / actionneurs) | Prise femelle M12, droite | Type de joint | À visser | Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Câble de données de capteur / actionneur (préfabriqué) |
Couleur de câble | Violet |
Configurer
Propriétés de base
Longueur de câble(m)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles