Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3.14100.033 |
3.14200.012 |
704458 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Résistance (mΩ) | Tension directe U(F) (V) | Type d'éclairage | Capacité de commutation (l) | Couleur claire | Type d'éclairage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.35 € | 1 | Disponible | 3 jours | (Nouveau statut) ≤ 100 | 1.9 | 1 LED (éclairage de point) | (charge ohmique) 2 | Jaune | éclairage de zone | |
13.75 € | 1 | Disponible | 3 jours | (Nouvel état) ≤ 100 | 2.1 | 2 LED (super-LED, éclairage amélioré) | (Charge résistive) 2 | Vert | éclairage de zone | |
7.35 € | 1 | Disponible | 3 jours | (Nouvelles conditions) ≤ 100 | 2.1 | 1 LED (éclairage de point) | (charge ohmique) 2 | Vert | éclairage ponctuel |
Loading...
Push button operation | momentané | Dimension depth(mm) | 9.7 | Force d'actionnement(N) | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Force d'actionnement (Newton)(N) | 2 - 3 | Épaisseur de carte (max.)(mm) | 9.7 | Durée du rebond(ms) | ≤ 5 |
Découpe du panneau avant(mm) | 15 x 15 | Température max.(°C) | +70 | Température min.(°C) | -25 |
Plage de températures(°C) | -25 - +70 | Capacité de commutation (max.)(l) | 2 | Courant de commutation(mA) | 0.01 - 100 |
Courant de commutation (max.)(A) | 0.1 | Tension de commutation(V DC/AC) | 42 | Type de contact | 1 dispositif de fermeture |
Durabilité | 10 millions de cycles | Type (divers) | Contact à action rapide, 1 NO | Position de l'interrupteur | 1 x Arrêt/(Marche) |
Type d'ampoule | LED | Connexion | étamé | Connexion (composants) | Broches à souder |
Matériau de contact | Au (or) | Fonctions de commutation | Plan | Type de commutateur (catégorie) | Bouton-poussoir |
Configurer
Propriétés de base
Résistance(mΩ)
Tension directe U(F)(V)
Type d'éclairage
Capacité de commutation(l)
Couleur claire
Type d'éclairage
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles