Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3.14100.001 |
3.14100.006 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Capacité de commutation (max.) (l) | Courant de commutation (max.) (A) | Tension de commutation (V DC/AC) | Capacité de commutation (l) | Connexion | Matériau de contact | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.11 € | 1 | Disponible | 3 jours | 2 | 0.1 | 42 | (charge résistive) 2 | étamé | Au (or) | |
3.11 € | 1 | Disponible | 3 jours | 12.5 | 0.25 | 50 | (charge résistive) 12.5 | plaqué argent | Ag (argent) |
Loading...
Push button operation | momentané | Dimension depth(mm) | 9.7 | Force d'actionnement(N) | 2.9 |
---|---|---|---|---|---|
Force d'actionnement (Newton)(N) | (±0.6) 2.9 | Épaisseur de carte (max.)(mm) | 9 | Durée du rebond(ms) | ≤ 5 |
Résistance(mΩ) | ≤ 100 | Découpe du panneau avant(mm) | 15 x 15 | Température max.(°C) | +70 |
Température min.(°C) | -25 | Plage de températures(°C) | -25 - +70 | Type de contact | 1 dispositif de fermeture |
Durabilité | 1 million de cycles | Type d'éclairage | sans | Type (divers) | Contact à action rapide |
Position de l'interrupteur | 1 x Arrêt/(Marche) | Connexion (composants) | Broches à souder | Type d'éclairage | aucun |
Fonctions de commutation | Plan | Type de commutateur (catégorie) | Bouton-poussoir |
Configurer
Propriétés de base
Capacité de commutation (max.)(l)
Courant de commutation (max.)(A)
Tension de commutation(V DC/AC)
Capacité de commutation(l)
Connexion
Matériau de contact
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles