Bouton-poussoir 16.2mm (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

110102001.0104

Référence pièce
110102001.0104
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

9.45 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Mounting Hole 16.2 Push button operation momentané Button color Noir
Épaisseur de carte (max.)(mm) 15 Découpe du panneau avant(mm) 15 Type de clé diamètre 10.5mm
Courant de commutation(mA) 2 Courant de commutation (max.)(A) 2 Tension de commutation(V DC/AC) 250
Type de contact 1 dispositif de fermeture Type d'éclairage sans Capacité de commutation(l) 2A/250
Type (divers) Contact momentané : Position de l'interrupteur 1 x Arrêt/(Marche) Connexion Connexion à vis
Connexion (composants) Vis Type d'éclairage aucun Fonctions de commutation En saillie
Type de commutateur (catégorie) Bouton-poussoir

Vous vous trouvez sur la page de Bouton-poussoir 16.2mm, le numéro d'article est le suivant: 110102001.0104.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 110102001.0104.

Assistance technique