Bouton-poussoir 18.2mm

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
101102001.0104
101102001.0301
101102011.0104
101102011.0301
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Button color Type de contact Type (divers) Position de l'interrupteur

15.87 €

1 Disponible 3 jours Noir2 contacts normalement ouverts2 dispositifs de fermeture2 x Arrêt/(Marche)

15.87 €

1 Disponible 3 jours -2 contacts normalement ouverts2 dispositifs de fermeture2 x Arrêt/(Marche)

13.75 €

1 Disponible 3 jours NoirContact 1 NF, 1 NOContacts 1 NF / 1 NO1 x Arrêt/(Marche)

15.87 €

1 Disponible 3 jours -Contact 1 NF, 1 NOContacts 1 NF / 1 NO1 x Arrêt/(Marche)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Push button operation momentané Épaisseur de carte (max.)(mm) 8 Type de clé Ø 14mm
Courant de commutation(mA) 2 Courant de commutation (max.)(A) 2 Tension de commutation(V DC/AC) 250
Type d'éclairage sans Capacité de commutation(l) 2A/250 max. Connexion Connexion à vis
Connexion (composants) Vis Type d'éclairage aucun Fonctions de commutation En saillie
Type de commutateur (catégorie) Bouton-poussoir

Assistance technique