Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1745080012200 |
1745080012300 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Color | |
---|---|---|---|---|---|
7.88 € | 1 | Disponible | 63 jours | Blanc | |
7.88 € | 1 | Disponible | 3 jours | Rouge |
Loading...
Mounting Hole Size | 22.3 | Protection function (environmentally resistant) | IP65 | Dimension width(mm) | 29.8 |
---|---|---|---|---|---|
Dimension depth(mm) | 9.7 | Température max.(°C) | +70 | Température min.(°C) | -25 |
Connexion (composants) | LED externe | Fonctions de commutation | planaire | Type de commutateur (catégorie) | Fixation d'éclairage |
Configurer
Propriétés de base
Color
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles