Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1491709-BP |
1493495-BP |
1497952-BP |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur de câble (m) | Diamètre de fiche (mm) | Tension nominale (V) | Taille du produit (longueur) (m) | Couleur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 6.71 € | 1 | 3 jours | 1.10 | 2.5 | 30 | 0.50 | Blanc | ||
7.27 € | 1 | 3 jours | 0.35 | 2.1 | 30 | 0.18 | Blanc | |||
- | 11.61 € | 1 | Disponible | 3 jours | 1.10 | 2.5 | 20 | 0.50 | Noir |
Loading...
Courant nominal(A) | 2 | Diamètre extérieur(mm) | 5.5 | Longueur de tige(mm) | 9.5 |
---|---|---|---|---|---|
Connecteur / entrée de type A | Prise basse puissance | Connecteur / sortie de type B | Fiche basse puissance | Type de connecteur (catégorie) | Câble basse puissance |
Configurer
Propriétés de base
Longueur de câble(m)
Diamètre de fiche(mm)
Tension nominale(V)
Taille du produit (longueur)(m)
Couleur
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles