Distributeur basse tension 1 x coupleur DC vers 4 x fiches DC

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1491720-BP
1491721-BP
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre de fiche
(mm)

12.67 €

1 Disponible 3 jours 2.1

12.67 €

1 Disponible 3 jours 2.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Longueur de câble(m) 1.10 Courant nominal(A) 2 Tension nominale(V) 30
Diamètre extérieur(mm) 5.5 Taille du produit (longueur)(m) 0.50 Longueur de tige(mm) 9.5
Connecteur / entrée de type A Prise basse puissance Connecteur / sortie de type B Fiche basse puissance Type de connecteur (catégorie) Câble basse puissance
Couleur Blanc

Assistance technique