Multimètre portable VC-2030A

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1009621-BP

Référence pièce
1009621-BP
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

67.20 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Plage de lecture A AC (min.)(mA) 0.05 Plage de lecture de l'ampérage AC (max.)(mA) 500 Plage de lecture AC 0.05mA - 500mA
Plage de lecture de l'ampérage DC (min.)(mA) 0.001 Plage de lecture A DC (max.)(A) 10 Plage de lecture DC 0.001mA - 10A
Résistance AC(kΩ/V) 4 Plage de lecture V AC (max.)(V) 500 Plage de lecture V AC (min.)(V) 0.2
Plage de lecture de tension DC (max.)(V) 500 Plage de lecture de tension DC (min.)(mV) 2 Précision de base (+/-)(%) 4
Résistance DC(kΩ/V) 20 Plage de fréquence(Hz) 50Hz - 400Hz Taille du produit (hauteur)(mm) 150
Taille du produit (largeur)(mm) 102 Plage de lecture - résistance 0Ω - 10MΩ Poids(g) 261
Catégorie de lecture CAT III 500V Alimentation électrique (détails) 2 piles AA Mesure de la tension AC/DC
Étalonné à Normes du fabricant (pas de certificat) Lecture du courant AC/DC Affichage (détails) Analogique
Interfaces aucun Type de mesure Moyenne Type de multimètre (catégorie) Multimètre portable

Vous vous trouvez sur la page de Multimètre portable VC-2030A, le numéro d'article est le suivant: 1009621-BP.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1009621-BP.

Assistance technique