Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1500208-BP |
1590172-BP |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Précision de base (+/-) (%) | Plage de lecture de la température (max.) (°C) | Plage de lecture de la température (min.) (°C) | Étalonné à | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
213.16 € | 1 | Disponible | 3 jours | 0.7 | - | - | Normes du fabricant (pas de certificat) | ||
- | 294.05 € | 1 | Disponible | 3 jours | 0.9 | +1000 | -40 | Normes ISO |
Loading...
Plage de lecture A AC (min.)(mA) | 0.1 | Plage de lecture de l'ampérage AC (max.)(mA) | 10 | Plage de lecture de l'ampérage DC (min.)(mA) | 0.1 |
---|---|---|---|---|---|
Plage de lecture A DC (max.)(A) | 10 | Résistance AC(kΩ/V) | 10 | Plage de lecture V AC (max.)(V) | 750 |
Plage de lecture V AC (min.)(V) | 0.1 | Plage de lecture de tension DC (max.)(V) | 1000 | Plage de lecture de tension DC (min.)(mV) | 0.1 |
Affichage (comptages) | 6000 | Plage de fréquence(Hz) | 40Hz - 5 | Plage de lecture de fréquence(MHz) | 60Hz -40 |
Plage de lecture - capacité(mF) | 0.001LF 60 | Plage de lecture - résistance | 0.01Ω - 60 | Poids(g) | 473 |
Catégorie de lecture | CAT IV 600V | Alimentation électrique (détails) | Batterie 9V | Mesure de la tension | AC/DC |
Lecture du courant | AC/DC | Affichage (détails) | Numérique | Type de mesure | RMS vraie |
Caractéristiques du multimètre | Étanche aux jets d'eau (IP65) | Type de multimètre (catégorie) | Multimètre portable |
Configurer
Propriétés de base
Précision de base (+/-)(%)
Plage de lecture de la température (max.)(°C)
Plage de lecture de la température (min.)(°C)
Étalonné à
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles