Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
121512-BP |
121706-BP |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Plage de lecture AC | Plage de lecture DC | Affichages (type, taille, résolution) | Plage de lecture - résistance | Alimentation électrique (détails) | Étalonné à | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48.77 € | 1 | Disponible | 3 jours | 0.01 - 400 | 0.01 - 400 | 4000 comptages | 0.1Ω - 40 | 3V (2 x LR44) | Normes du fabricant (pas de certificat) | ||
- | 125.27 € | 1 | Disponible | 3 jours | 0 - 340 | 0 - 340 | 3400 chiffres | 0 - 40 | 3V/DC (2 x LR44) | Normes ISO |
Loading...
Plage de lecture A AC (min.)(mA) | 0.01 | Plage de lecture de l'ampérage AC (max.)(mA) | 400 | Plage de lecture de l'ampérage DC (min.)(mA) | 0.01 |
---|---|---|---|---|---|
Plage de lecture A DC (max.)(A) | 400 | Résistance AC(kΩ/V) | 10 | Plage de lecture V AC (max.)(V) | 250 |
Plage de lecture V AC (min.)(V) | 0.001 | Plage de lecture de tension DC (max.)(V) | 250 | Plage de lecture de tension DC (min.)(mV) | 0.1 |
Précision de base(%) | 0.8 | Précision de base (+/-)(%) | 1 | Résistance DC(kΩ/V) | 10 |
Affichage (comptages) | 4000 | Plage de fréquence(Hz) | 40Hz - 400Hz | Taille du produit (hauteur)(mm) | 230 |
Taille du produit (largeur)(mm) | 35 | Poids(g) | 140 | Catégorie de lecture | CAT III 250V |
Mesure de la tension | AC/DC | Lecture du courant | AC/DC | Affichage (détails) | Numérique |
Interfaces | aucun | Type de mesure | Moyenne | Type de multimètre (catégorie) | Multimètre portable |
Configurer
Propriétés de base
Plage de lecture AC
Plage de lecture DC
Affichages (type, taille, résolution)
Plage de lecture - résistance
Alimentation électrique (détails)
Étalonné à
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles