Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
123800-BP
Number of input channels(ch) | 1 canal | Power Supply | AC | Facteur de distorsion (sinus) | < 0.1d> |
---|---|---|---|---|---|
Plage de fréquence | 1Hz -250 | Fréquence max.(MHz) | 250 | Plage de fréquence (onde carrée)(MHz) | 1Hz - 250 |
Plage de fréquence (sinus)(MHz) | 1Hz - 250 | Plage de fréquence (triangle)(MHz) | 1Hz - 250 | Déport(V) | -2.5V à +2.5 |
Sortie (intensité) | 0.1 à 5Vpp | Alimentation électrique (détails) | 230 | Taille du produit (hauteur)(mm) | 73 |
Taille du produit (largeur)(mm) | 225 | Taille du produit (longueur)(mm) | 212 | Résolution(Bit) | 1 |
Vitesse de balayage de l'onde carrée(ns) | < 10d> | Étalonné à | Normes du fabricant (pas de certificat) | Affichage (détails) | LCD |
Affichage (équipement de test) | LCD | Type de générateur de fonctions (catégorie) | Alimentation secteur | Type(s) de sortie du signal | Sinus, triangle, rectangle (TTL) |
Vous vous trouvez sur la page de Générateur de fonctions FG 250D alimentation secteur, le numéro d'article est le suivant: 123800-BP.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 123800-BP.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles