Oscilloscope à canal AO-610

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

122413-BP

Référence pièce
122413-BP
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
-

311.55 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Measuring range (voltage)(V) 400V (DC + AC crête) Précision (détails)(%) ±5 Bande passante(MHz) 0 (DC) - 10
Impédance d'entrée(MΩ) 1 Nombre d'entrées analogiques 1 Alimentation électrique (détails)(V AC) 230
Taille du produit (hauteur)(mm) 190 Taille du produit (longueur)(mm) 270 Taille du produit (largeur)(mm) 130
Taille de l'écran(cm) 6 x 4.8 Poids(kg) 3 Plage de base de temps 0.1s/cm - 0.1µs/cm
Déflexion verticale 0.05 - 5V/cm Catégorie de lecture CAT II 400V Étalonné à Normes du fabricant (pas de certificat)
Affichages (type, taille, résolution) Vannes radio Accouplement d'entrée AC, DC, TERRE Type d'oscilloscope (catégorie) Analogique
Déclenchement norme, auto, TV-H, EXT

Vous vous trouvez sur la page de Oscilloscope à canal AO-610, le numéro d'article est le suivant: 122413-BP.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 122413-BP.

Assistance technique