Oscilloscope de stockage DSO-1084F

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1590022-BP

Référence pièce
1590022-BP
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

683.21 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Measuring range (voltage)(V) 500ΜV/div à 10V/div Bande passante(MHz) 80 Fréquence d'échantillonnage du canal(MSa/s) 1
Type d'affichage/résolution(pix) 800 x 480 Impédance d'entrée(MΩ) 1 Profondeur de la mémoire de canal(kpts) 64
Nombre d'entrées analogiques 4 Alimentation électrique (détails)(V AC) 100-240Vrms, 45Hz à 440Hz, Taille du produit (hauteur)(mm) 142
Taille du produit (longueur)(mm) 313 Taille du produit (largeur)(mm) 108 Résolution (équipement de mesure)(Bit) 8
Taille de l'écran(cm) 17.7cm (7") Poids(kg) 2.8 Plage de base de temps 2nS-100S/div
Déflexion verticale 500μV - 10V/div Catégorie de lecture CAT II 300V Étalonné à Normes du fabricant (pas de certificat)
Affichages (type, taille, résolution) Écran couleur TFT Accouplement d'entrée AC/DC/TERRE Fonctionnalités de l'oscilloscope Générateur de fonctions
Interfaces (composants) Port USB 2.0 B Type d'oscilloscope (catégorie) Numérique

Vous vous trouvez sur la page de Oscilloscope de stockage DSO-1084F, le numéro d'article est le suivant: 1590022-BP.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1590022-BP.

Assistance technique