Oscilloscope USB DSO-3074

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1490904-BP

Référence pièce
1490904-BP
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

294.05 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Measuring range (voltage)(V) 35 Bande passante(MHz) 70 Fréquence d'échantillonnage du canal(MSa/s) 250
Impédance d'entrée(MΩ) 1 Profondeur de la mémoire de canal(kpts) 16 Nombre d'entrées analogiques 4
Alimentation électrique (détails)(V AC) USB Taille du produit (hauteur)(mm) 100 Taille du produit (longueur)(mm) 190
Taille du produit (largeur)(mm) 35 Résolution (équipement de mesure)(Bit) 8 Poids(kg) 900
Plage de base de temps 2ns/div - 1000s/div Déflexion verticale 2mV – 10V/div Catégorie de lecture CAT I
Étalonné à Normes du fabricant (pas de certificat) Accouplement d'entrée AC, DC, TERRE Fonctionnalités de l'oscilloscope Analyseur de spectre
Interfaces (composants) USB Type d'oscilloscope (catégorie) Oscilloscope USB

Vous vous trouvez sur la page de Oscilloscope USB DSO-3074, le numéro d'article est le suivant: 1490904-BP.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1490904-BP.

Assistance technique