Pince crocodile, soudure

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

138428-BP

Référence pièce
138428-BP
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

2.89 €

1 Disponible 97 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur Rouge Diamètre de la plage de serrage(mm) 4 Plage de serrage max(mm) 2.5
Courant nominal(A) 1 Tension nominale(V) 60 Diamètre du cric(mm) Lötanschluss
Taille du produit (longueur)(mm) 56 Longueur de l'arbre(mm) 40 Plage de température(°C) -40 à +80
Type de connecteur (catégorie) Pince crocodile Connexion (composants) Soudage Matériau (embout) Alliage de bronze
Catégorie de lecture CAT I

Vous vous trouvez sur la page de Pince crocodile, soudure, le numéro d'article est le suivant: 138428-BP.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 138428-BP.

Assistance technique