Jeu de mini sondes de test

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

121298-BP

Référence pièce
121298-BP
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

7.88 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur Jaune Courant nominal(A) 0.3 Tension nominale(V) 30
Taille du produit (hauteur)(mm) 78 Taille du produit (longueur)(mm) 115 Taille du produit (largeur)(mm) 10
Longueur de l'arbre(mm) 38 Plage de température(°C) -40 à +80 Type de connecteur (catégorie) Jeu de sondes de test
Connexion (composants) Soudage Matériau (embout) Alliage de bronze Catégorie de lecture CAT I

Vous vous trouvez sur la page de Jeu de mini sondes de test, le numéro d'article est le suivant: 121298-BP.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 121298-BP.

Assistance technique