Fiche mâle de borne de taraudage 4mm【2 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1674351-BP

Référence pièce
1674351-BP
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

21.29 €

2 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Plage de serrage max(mm) 2.5 Courant nominal(A) 5 Tension nominale(V) 1000
Taille du produit (hauteur)(mm) 56.5 Taille du produit (longueur)(mm) 155 Taille du produit (largeur)(mm) 17.5
Plage de température(°C) -20 - 45 Type de connecteur (catégorie) Borne à clip Connexion (composants) Prise mâle de 4mm
Matériau (embout) Pas de fer inoxydable Catégorie de lecture CAT IV 600V

Vous vous trouvez sur la page de Fiche mâle de borne de taraudage 4mm, le numéro d'article est le suivant: 1674351-BP.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1674351-BP.

Assistance technique