Fil d'essai MSL-503

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1579021-BP

Référence pièce
1579021-BP
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

12.67 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur Rouge Longueur de câble(m) 1.14 Courant nominal(A) 1
Tension nominale(V) 60 Diamètre du cric(mm) 4 Taille du produit (hauteur)(mm) 1380
Taille du produit (largeur)(mm) 35 Plage de température(°C) -15°C - 70 Diamètre/type de connecteur(mm) 4
Connecteur / entrée de type A Prise mâle de 4mm Matériau de contact Cuivre Type de câble (catégorie) Cordon d'essai
Matériau PVC Caractéristiques des prises Coudé

Vous vous trouvez sur la page de Fil d'essai MSL-503, le numéro d'article est le suivant: 1579021-BP.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1579021-BP.

Assistance technique