Jeu de fil d'essai

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1302898-BP
1303541-BP
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Section de câble
(mm²)
Courant nominal
(A)
Poids
(g)

46.60 €

1 Disponible 3 jours 2.530325

44.44 €

1 Disponible 3 jours 116275

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur Jaune Longueur de câble(m) 1 Tension nominale(V) 60
Diamètre du cric(mm) 4 Taille du produit (hauteur)(mm) 40 Taille du produit (longueur)(mm) 155
Taille du produit (largeur)(mm) 75 Plage de température(°C) -15 à +70°C Diamètre/type de connecteur(mm) 4mm, peut être empilé
Connecteur / entrée de type A Fiche banane 4mm Connecteur / sortie de type B Fiche banane 4mm Matériau de contact Ag
Type de câble (catégorie) Kit de cordons d'essai Matériau PVC Caractéristiques des prises Encastrable
Catégorie de lecture CAT I

Assistance technique