Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
08 3109 000 000 |
08 3110 000 000 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | |
---|---|---|---|---|
12.67 € | 1 | Disponible | 3 jours | |
11.61 € | 1 | Disponible | 3 jours |
Loading...
Ø de câble (max.)(mm) | 4 | Ø de câble (min.)(mm) | 3 | Angle de connexion(°) | 180 |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale (max.)(mm²) | 0.14 | Plage de section transversale | 0.14mm² (max.) | Indice IP | IP69K |
Température min.(°C) | -40 | Température max.(°C) | +95 | Courant nominal(A) | 1 |
Tension nominale(V) | 125 | Taille du produit (longueur)(mm) | 100 | Série (connecteurs) | HEC |
Matériau de boîtier | PA (UL 94 V-0) | Type de connecteur (catégorie) | Capuchon de protection de connecteur cylindrique | Couleur | Noir |
Type de connecteur | Fiche mâle, droite | Type de joint | Baïonnette |
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles