Série 694, capuchon de protection pour connecteur de câble mâle

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

08 0425 000 000

Référence pièce
08 0425 000 000
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

11.61 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Angle de connexion(°) 180 Indice IP IP65 Température min.(°C) -55
Température max.(°C) +125 Tension nominale(V) 600 Série (connecteurs) 694
Matériau de boîtier PA (UL 94 V-0) Type de connecteur (catégorie) Capuchon de protection de connecteur cylindrique Couleur Noir

Vous vous trouvez sur la page de Série 694, capuchon de protection pour connecteur de câble mâle, le numéro d'article est le suivant: 08 0425 000 000.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 08 0425 000 000.

Assistance technique