• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 26/5/2024 à 1:00 (CET) 27/5/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Connecteur femelle coudé, surmoulé, PUR

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
79 3434 32 04
79 3434 33 04
79 3434 35 04
79 3434 37 04
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre du câble
(mm)
Longueur du câble
(m)
Nombre de broches (RJ)

16.93 €

1 Disponible 3 jours 3 x 0.3423

20.23 €

1 Disponible 3 jours 4 x 0.3424

20.23 €

1 Disponible 3 jours 3 x 0.3453

22.35 €

1 Disponible 3 jours 4 x 0.3454

Loading...

  1. 1

Informations de base

Connection direction angle droit Section transversale du connecteur (max.)(mm²) 0.34 Section transversale (câblage capteur/actionneur)(mm²) 0.34
Température max.(°C) +85 Température min.(°C) -25 Type de filetage côté connexion M12
Connexion côté A (capteurs / actionneurs) Prise femelle M12, angle droit Connexion côté B (capteurs / actionneurs) Câble, extrémité ouverte Connexion (composants) Câble à extrémité ouverte
Connecteur standard Connecteur de capteur Type de connecteur Prise femelle Matériau de contact CuSn6
Surface de contact Plaqué or Matériau (détails) PUR Type de joint À visser
Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) Connecteur de capteur / actionneur (pré-fab) Couleur de câble Noir

Assistance technique