Connecteur femelle coudé, surmoulé, avec LED, PNP, PUR

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

77 3634 0000 50003 0500

Référence pièce
77 3634 0000 50003 0500
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

24.48 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Connection direction angle droit Longueur du câble(m) 5 Section transversale (câblage capteur/actionneur)(mm²) 0.34
Température max.(°C) +90 Température min.(°C) -25 Nombre de broches (RJ) 4
Nombre de broches 3 Type de filetage côté connexion M12 Connexion côté A (capteurs / actionneurs) Câble, extrémité ouverte
Connexion côté B (capteurs / actionneurs) Prise femelle M12, angle droit Couleur Transparent Connecteur standard Connecteur de capteur
Type de connecteur Prise femelle Matériau de contact CuSn Surface de contact Plaqué or
Type de joint À visser Caractéristiques du câble de capteur / actionneur + LED Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) Connecteur de capteur / actionneur (pré-fab)
Type (divers) Prise femelle coudée M12 x 1 avec verrouillage à vis Couleur de câble Noir

Vous vous trouvez sur la page de Connecteur femelle coudé, surmoulé, avec LED, PNP, PUR, le numéro d'article est le suivant: 77 3634 0000 50003 0500.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 77 3634 0000 50003 0500.

Assistance technique