Connecteur mâle de taille C (élément de montage pour panneau)

Connecteur mâle de taille C (élément de montage pour panneau)

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

43 1907 000 04

Référence pièce
43 1907 000 04
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

3.40 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Allowable Current(A) 6 Allowable Voltage(V) 250 Wire connection method Type soudé
Section de câble(mm²) 0.75 Nombre de broches 3+PE Nombre total de broches 3
Plage de température(°C) -20 - +100 Type Série C 230 Type (divers) DIN en 175301-803, filetage métrique M12
Normes / marques de certification DIN en 175301-803, filetage métrique M12 Couleur Noir

Vous vous trouvez sur la page de Connecteur mâle de taille C (élément de montage pour panneau), le numéro d'article est le suivant: 43 1907 000 04.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 43 1907 000 04.

Assistance technique