Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
09 34 010 2701
Allowable Voltage(V) | 400/690V (Leiter-Erde/Leiter-Leiter) | Nombre de broches | 2 | Nombre total de broches | 10 + 2 + PE |
---|---|---|---|---|---|
Température max.(°C) | +125 | Température min.(°C) | -40 | Section transversale du noyau (max.)(mm²) | 2.5 |
Section transversale du noyau (min.)(mm²) | 0.5 | Connecteur principal(mm²) | 0.5 - 2.5 | Courant de test(A) | 16 |
Niveau de contamination | 3 | Cycles d'accouplement (activations) | ≥ 500 | Plage de température(°C) | -40 - +125 |
Couleur | Gris | Caractéristiques de connecteur | contacts étamés | Connexion (composants) | Vis |
Type (divers) | Insert de prise | Type de connecteur (catégorie) | Insert de prise | Connexion | Vis |
Taille | 24 B | Contact principal (PE) | Oui | Série (connecteurs Han) | Han® Hv E |
Vous vous trouvez sur la page de Connecteur mâle industriel série Han Hv E - inserts, le numéro d'article est le suivant: 09 34 010 2701.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 09 34 010 2701.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles