Adaptateur M12-RJ45 coudé

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

21 03 381 4401

Référence pièce
21 03 381 4401
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

53.11 €

1 Disponible 15 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Courant nominal(A) 0.20 Température max.(°C) +85 Température min.(°C) -40
Nombre de broches 4 Codage D Type de filetage côté connexion M12
Indice IP IP67 Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) Capteur / actionneur séparateur / adaptateur Côté connexion B (capteurs / actionneurs) Prise RJ45
Type de joint À visser

Vous vous trouvez sur la page de Adaptateur M12-RJ45 coudé, le numéro d'article est le suivant: 21 03 381 4401.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 21 03 381 4401.

Assistance technique